Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10248928

Gyártói cikkszám:

461493

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,7373 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.737 Ft

1000 x 28,7373 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 0.4 mm
M2 1.6 mm
H 15.9 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Nem menetes
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot