Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10248959

Gyártói cikkszám:

461496

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 79,3257 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

79.326 Ft

1000 x 79,3257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 1.2 mm
M2 5.5 mm
H 38.1 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3,M4,M5
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot