Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10248973

Gyártói cikkszám:

461498

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 86,2943 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

86.294 Ft

1000 x 86,2943 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 4.8 mm
M2 8.7 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M7,M8
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot