Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10249000

Gyártói cikkszám:

461501

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 92,8661 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.287 Ft

100 x 92,8661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 8.7 mm
M2 11.1 mm
H 17.5 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M10
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot