10249024
461503
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 2499 | 131,5705 Ft |
2500 + | 108,2958 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 7.9 mm |
---|---|
M1 | 0.311 in |
M2 | 14.3 mm |
M2 | 0.563 in |
H | 25.4 mm |
H | 1 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menet szabvány | BSP Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M10,M12,M14 |
Anyag | Szilikon |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.