Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10249086

Gyártói cikkszám:

461510

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 662,932 Ft
500 + 554,6088 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

66.293 Ft

100 x 662,932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 31.8 mm
M2 38.9 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M39
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot