Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10249093

Gyártói cikkszám:

461511

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 714,2185 Ft
400 + 603,1297 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

71.422 Ft

100 x 714,2185 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 33.3 mm
M2 41.3 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M39,M42
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot