Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10249192

Gyártói cikkszám:

461521

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.986,9889 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

99.349 Ft

50 x 1.986,9889 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 61.9 mm
M2 75.0 mm
H 34.9 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) Not applicable
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot