Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10249215

Gyártói cikkszám:

461523

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.398,504 Ft
50 + 2.964,8688 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.985 Ft

10 x 3.398,504 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 82.6 mm
M2 101.6 mm
H 38.1 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Nem menetes
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot