Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10249222

Gyártói cikkszám:

461524

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 5.613,3934 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

28.067 Ft

5 x 5.613,3934 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 88.9 mm
M2 127.0 mm
H 50.8 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) Not applicable
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot