Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249253

Gyártói cikkszám:

461528

974 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 99999 11,473 Ft
100000 + 9,4057 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.473 Ft

1000 x 11,473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 1.6 mm
M2 3.2 mm
H 15.9 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot