Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249284

Gyártói cikkszám:

461531

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 19999 17,1685 Ft
20000 + 14,1154 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.169 Ft

1000 x 17,1685 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 1.2 mm
M2 5.5 mm
H 38.1 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3,M4,M5
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot