10249321
461535
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 69,5503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 4.8 mm |
---|---|
M1 | 0.189 in |
M2 | 8.7 mm |
M2 | 0.343 in |
H | 25.4 mm |
H | 1 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menet szabvány | BSP Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M7,M8 |
Anyag | EPDM |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.