Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249345

Gyártói cikkszám:

461537

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 14999 46,6452 Ft
15000 + 38,4717 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.665 Ft

100 x 46,6452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 6.4 mm
M2 9.5 mm
H 19.1 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M10
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot