Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249376

Gyártói cikkszám:

461540

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 70,8098 Ft
2500 + 58,2962 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.081 Ft

100 x 70,8098 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 8.7 mm
M2 11.9 mm
H 20.6 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M12
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot