Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249383

Gyártói cikkszám:

461541

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 102,3539 Ft
5000 + 83,9258 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.235 Ft

100 x 102,3539 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 7.9 mm
M2 14.3 mm
H 28.6 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M10,M12,M14
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot