Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249413

Gyártói cikkszám:

461544

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 3999 112,5126 Ft
4000 + 93,4274 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.251 Ft

100 x 112,5126 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 11.1 mm
M2 15.9 mm
H 22.2 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M14,M16
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot