Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249420

Gyártói cikkszám:

461545

650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 142,3727 Ft
1500 + 118,4408 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.237 Ft

100 x 142,3727 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 12.7 mm
M2 16.7 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M16
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot