10377543
461546
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 1799 | 137,0743 Ft |
1800 + | 114,0049 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 11.1 mm |
---|---|
M1 | 0.437 in |
M2 | 17.5 mm |
M2 | 0.689 in |
H | 25.4 mm |
H | 1 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menet szabvány | BSP Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M14,M16,M18 |
Anyag | EPDM |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.