Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10377550

Gyártói cikkszám:

461548

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1399 174,8066 Ft
1400 + 145,6312 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.481 Ft

100 x 174,8066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 14.3 mm
M2 19.1 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M18,M20
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot