Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249468

Gyártói cikkszám:

461551

480 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 205,5293 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.553 Ft

100 x 205,5293 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 19.1 mm
M2 23.5 mm
H 19.1 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M22,M24
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot