Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10377567

Gyártói cikkszám:

461552

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 256,9664 Ft
800 + 214,716 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.697 Ft

100 x 256,9664 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 18.3 mm
M2 23.8 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M22,M24
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot