Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249499

Gyártói cikkszám:

461556

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 447,9696 Ft
800 + 375,4621 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

44.797 Ft

100 x 447,9696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 26.2 mm
M2 31.8 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M33
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot