10377581
461557
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 481,7042 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 27.0 mm |
---|---|
M1 | 1.063 in |
M2 | 33.4 mm |
M2 | 1.315 in |
H | 25.4 mm |
H | 1 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menet szabvány | BSP Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M33 |
Anyag | EPDM |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.