Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249512

Gyártói cikkszám:

461559

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 640,7252 Ft
500 + 537,9058 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

64.073 Ft

100 x 640,7252 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 31.8 mm
M2 38.9 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M39
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot