Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249536

Gyártói cikkszám:

461561

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 778,9907 Ft
300 + 654,4847 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

77.899 Ft

100 x 778,9907 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 35.7 mm
M2 42.9 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M42, M45
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot