Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249550

Gyártói cikkszám:

461563

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 884,3566 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

88.436 Ft

100 x 884,3566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 38.1 mm
M2 46.0 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M48
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot