Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249598

Gyártói cikkszám:

461567

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.537,2943 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

76.865 Ft

50 x 1.537,2943 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 50.0 mm
M2 62.7 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) M64
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot