10249604
461568
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 1.660,6639 Ft |
150 + | 1.398,1663 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 54.0 mm |
---|---|
M1 | 2.126 in |
M2 | 63.5 mm |
M2 | 2.5 in |
H | 25.4 mm |
H | 1 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | BSP Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M64 |
Anyag | EPDM |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.