Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249659

Gyártói cikkszám:

461573

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 10.821,8069 Ft
50 + 9.130,5847 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

54.109 Ft

5 x 10.821,8069 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 88.9 mm
M2 127.0 mm
H 50.8 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) Not applicable
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot