Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249666

Gyártói cikkszám:

461574

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 483,0871 Ft
150 + 401,5981 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.154 Ft

50 x 483,0871 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 31.0 mm
M2 39.0 mm
H 25.0 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Kompatibilis menetméretek (mind) Not applicable
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot