Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10249697

Gyártói cikkszám:

461581

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 724,5141 Ft
150 + 601,8428 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.226 Ft

50 x 724,5141 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 38.0 mm
M2 46.0 mm
H 25.0 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M60, M62
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot