Menü Keresés

Egérfarok alakú dugó 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm Szilikon

Essentra cikkszám:

10287590

Gyártói cikkszám:

498739

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 35,7882 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.894 Ft

500 x 35,7882 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 0.8 mm
M2 2.5 mm
H 52.8 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Nem menetes
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot