Menü Keresés

Egérfarok alakú dugó 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10287613

Gyártói cikkszám:

498741

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 25,1093 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.555 Ft

500 x 25,1093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 0.6 mm
M2 2.0 mm
H 52.9 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Nem menetes
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot