Menü Keresés

Egérfarok alakú dugó 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm EPDM

Essentra cikkszám:

10287620

Gyártói cikkszám:

498743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 30,9827 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.491 Ft

500 x 30,9827 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M1 0.8 mm
M2 2.5 mm
H 52.8 mm
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Nem menetes
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot