Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Szilikon

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10288634

Gyártói cikkszám:

499048

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 9999 85,9658 Ft
10000 + 69,9884 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

42.983 Ft

500 x 85,9658 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ujjbegy Without Tab
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot