10293249
499724
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2999 | 148,9443 Ft |
3000 + | 122,0142 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 3.2 mm |
---|---|
M1 | 0.126 in |
M2 | 12.7 mm |
M2 | 0.5 in |
H | 50.8 mm |
H | 2 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | 7/16-20,M10 |
Anyag | Szilikon |
Szín | Narancs |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.