10293270
499727
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 2999 | 136,3487 Ft |
3000 + | 112,3073 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 11.1 mm |
---|---|
M1 | 0.437 in |
M2 | 15.9 mm |
M2 | 0.626 in |
H | 22.2 mm |
H | 0.874 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | 9/16-18,M14 |
Anyag | Szilikon |
Szín | Lila |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.