10293294
499729
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 1999 | 264,5649 Ft |
2000 + | 216,4684 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
M1 | 15.5 mm |
---|---|
M1 | 0.61 in |
M2 | 20.0 mm |
M2 | 0.787 in |
H | 16.0 mm |
H | 0.63 in |
Ujjbegy | Without Tab |
Kompatibilis menet szabvány | Metrikus |
Kompatibilis menet szabvány | UNF Threads |
Kompatibilis menetméretek (mind) | 3/4-16,M20 |
Anyag | Szilikon |
Szín | Zöld |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.