Menü Keresés

Homlokfelület védő Kúpos profil 165.0 mm LDPE Sárga

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 165.0 mm from damage during processing.
Essentra cikkszám:

10239544

Gyártói cikkszám:

34335

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 149 5.556,5209 Ft
150 + 4.582,4883 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.557 Ft

1 x 5.556,5209 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 165.0 mm
d1 90.0 mm
Fitting Shape Barrelled Profile
Szín Sárga
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot