Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 14.0 mm 45.0 mm 120 °C Megrendelő

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10287934

Gyártói cikkszám:

498777

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 334,2932 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.429 Ft

100 x 334,2932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 14.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot