Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 55.0 mm 103.0 mm 120 °C Megrendelő

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10287972

Gyártói cikkszám:

498782

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.224,6739 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.247 Ft

10 x 1.224,6739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 55.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot