Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 75.0 mm 120.0 mm 120 °C Megrendelő

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10287989

Gyártói cikkszám:

498783

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 79 1.850,6402 Ft
80 + 1.583,0085 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.506 Ft

10 x 1.850,6402 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 75.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot