Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 55.0 mm 140.0 mm 120 °C Megrendelő

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10288061

Gyártói cikkszám:

498791

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 83 1.139,5569 Ft
84 + 984,0408 Ft
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

6.837 Ft

6 x 1.139,5569 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 55.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot