20157722
20157722
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 25.860,00 Ft |
10 - 19 | 23.276,00 Ft |
20 - 49 | 21.980,00 Ft |
50 - 99 | 20.688,00 Ft |
100 + | 18.104,00 Ft |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 55.0 |
d3 | 29.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 30.0 |
l2 | 24.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Golyógyűrűk száma | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 580.0 |
Static load C0 max. N | 1100.0 |
Súly g | 105.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Típus | Long Version, Square Flange |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.