20158033
20158033
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 64.920,00 Ft |
10 - 19 | 58.428,00 Ft |
20 - 49 | 55.184,00 Ft |
50 - 99 | 51.936,00 Ft |
100 + | 45.444,00 Ft |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 154.0 |
d3 | 98.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
l2 | 70.5 |
l3 | 13.0 |
l4 | 8.6 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3430.0 |
Static load C0 max. N | 8040.0 |
Súly g | 1560.0 |
Anyag | Acél |
Típus | Circular Flange |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.