Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Fekete

Időjárásálló kábelkötegelő, amely speciális adalékot tartalmaz az UV sugárzás elleni védelem érdekében, meghosszabbítva a termék élettartamát.
Essentra cikkszám:

10245507

Gyártói cikkszám:

460265

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 12,8935 Ft
1000 - 1999 12,2421 Ft
2000 + 11,6041 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.289 Ft

100 x 12,8935 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Fej típusa Nem kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Speciális tulajdonságok Időjárásálló
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.0 kg
Teljes hossz 180.0 mm
Teljes szélesség 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot