10245545
460269
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 25,7869 Ft |
1000 - 1999 | 24,4842 Ft |
2000 + | 23,1949 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Fekete |
Fej típusa | Nem kioldható fej |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Speciális tulajdonságok | Időjárásálló |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
Teljes hossz | 280.0 mm |
Teljes hossz | 11.024 in |
Teljes szélesség | 4.8 mm |
Teljes szélesség | 0.189 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.