Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Fekete

Essentra cikkszám:

10113899

Gyártói cikkszám:

WIT-18R-UVB-C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 16,1006 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.610 Ft

100 x 16,1006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes hossz 114.7 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot