Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natúr

Ezt a standard hőstabilizált kábelkötegelőt úgy terveztük, hogy ellenálljon a magasabb hőmérsékleteknek, így alkalmasabb megpróbáltató környezetbe.
Essentra cikkszám:

10037058

Gyártói cikkszám:

WIT-50R-HT-M

36000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 76,2588 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

76.259 Ft

1000 x 76,2588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Nem kioldható fej
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Teljes hossz 203.2 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 4.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot